Termostaatit, Anturin tyyppi: Lattia
140F1164
Lämpötila - lattia [°C]: 4 - 45, Näytön tyyppi: LED
140F1164
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 Ensiöakun paino kg | 0.000 |
| 1 Ensiöakun SUM-paino kg | 0.000 |
| 2-napainen kytkin | Ei |
| Anturin määrityspiste [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Anturin tyyppi | Lattia |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN-asennus | Ei |
| Elementti IP-luokka | 21 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Hyväksyntä | CEUkrTESTEAC |
| Ilmaisintyyppi | LED |
| Induktiivinen kuorma | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jäätymissuojaus [°C] | 5 °C |
| Käyttökohde | Floor heating |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Korkeus [mm] | 85 mm |
| Kuulapaineen testilämpötila [°C] | 75 °C |
| Kuvaus | DEVIreg Basic Polar white |
| Kytkinrele | 1-napainen |
| Lämpötila - lattia [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Lämpötila - lattia [°C] [Min.] | 4 °C |
| Lämpötilan maks.rajoitin [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Lämpötilan maks.rajoitin [°C] [Min.] | 5 °C |
| Lämpötilan min.rajoitin [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Lämpötilan min.rajoitin [°C] [Min.] | 4 °C |
| Leveys [mm] | 85.00 mm |
| Liitinkaapelin koko maks. [mm²] | 2 x 2.5 |
| Material Description | DEVIreg Basic Polar white |
| Näytön tyyppi | LED |
| Näyttö (kyllä/ei) | Ei |
| Ohjelmistoluokka | A |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkauksen korkeus [mm] | 80 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 95 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 95 mm |
| Paristo, kpl | 0 |
| Paristovarmennettu | Ei |
| Product line | 21 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Resistiivinen kuorma maks. [A] | 16 A |
| Saasteluokka | 2 |
| Säätelytyyppi | PWM |
| SCIP-asiakirjan nro | 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Electrical floor heating thermostat |
| Sertifioinnin suorittanut yritys | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 240 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 220 V |
| Syvyys [mm] | 24 mm |
| Takuu [vuosi] | 2 |
| Tuotekuvaus | DEVIreg™ Basic Polar white |
| Tuoteryhmä | Termostaatit |
| Tuotetyyppi | DEVIreg Basic |
| UL-hyväksytty | No |
| Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.] | 0.20 W |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -25 °C |
| Väri | RAL 9016 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Yhteensopiva kehysjärjestelmä | Kyllä |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 194 Gram |
| Nettopaino | 142 Gram |
| Määrä | 0.722 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466252123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |