OP-MCHC007
114X2425
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50
114X2425
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Äänen tehotaso [dB(A)] 50 Hz:n taajuudella | 64 dBA |
| CE-hyväksytty | Yes |
| Compressor model | NF7MLX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Hyväksyntä | CEEAC |
| Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 850 m³/h |
| Imuliitännän koko [in] | 5/16 in |
| Jännite 50 Hz [V] | 220 V |
| Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
| Jännitekoodi | G |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/50 |
| Kuvaus | OP-MCHC007NFA01G |
| Kylmäaineet | R404AR452A |
| Lauduttimen tyyppi | BG_4/5 |
| Material Description | OP-MCHB007NFA01G 220V R404A (NF7MLXT2) |
| Model number | OP-MCHC007 |
| Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 1/4 in |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 240 V |
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella | 16 W |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella | 16 W |
| Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 240 V |
| Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 220 V |
| Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 240 V |
| Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 220 V |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Puhaltimen siiven koko [mm] | 254.000 mm |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 55 W |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 53 W |
| Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.39 A |
| Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella | 0.35 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | MBP |
| Taajuus [Hz] | 50 Hz |
| Tekniikka | Mäntä |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ A01 |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| Vaihe | 1 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Varaajan hyväksyntä | UL |
| Versio | A01 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 21.485 Kilogram |
| Nettopaino | 21 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 73.944 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565264 |