097U0398
097U0398
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturielementin poikkeama | Luokka B |
| Anturielementin tyyppi | Pt |
| Anturielementin vakio | ISO 60751 |
| Anturielementin vastus [Ohm] | 1000 Ohm |
| Anturielementti [kpl] | 1 kpl |
| Anturin sisäosa | Vaihdettava |
| Asennuspituus [mm] | 135 mm |
| Asennuspituus [tuuma] | 5.300 in |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Lähtösignaali | Current |
| Lähtösignaali [mA] [maks.] | 20 mA |
| Lähtösignaali [mA] [min.] | 4 mA |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 200 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 392 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntämateriaali | Ruostumaton teräs |
| Liitäntästandardi | ISO 228 |
| Liitäntätyyppi | G |
| Lisäystyyppi | Kiinteä |
| Määrä/pakkaustapa | 13 kpl |
| Material Description | MBT 155 Apply to 097U7152 |
| Mittausalue [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Mittausalue [°C] [Min.] | 0 °C |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Mittausalue [°F] [Maks.] | 392 °F |
| Mittausalue [°F] [Min.] | 32 °F |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Sensing Solutions |
| Prosessiliitännän koko | 1/4 |
| Prosessiliitännän materiaali | Ruostumaton teräs |
| Prosessiliitäntä uros/naaras | Koiras |
| Prosessiliitäntä vakio | ISO 1179-2 |
| Prosessiliitäntätyyppi | G |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähkö uros/naaras | Koiras/naaras |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 9 |
| Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803-A |
| Sähköliitäntätyyppi | Angular connector |
| Siirrintyyppi | Integroitu |
| Siirtimen asetusalue [°C] [maks.] | 200 °C |
| Siirtimen asetusalue [°C] [min.] | 0 °C |
| Siirtimen asetusalue [°F] [maks.] | 392 °F |
| Siirtimen asetusalue [°F] [min.] | 32 °F |
| Sisältää paristot | No |
| Suojaputken koko [in] | 0.236 in |
| Suojaputken koko [mm] | 6.0 mm |
| Suojaputken materiaali | AISI 316 TI |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotteen nimi | Lämpötila-anturi |
| Tyyppimerkintä | MBT 155 Apply to 097U7152 |
| Ympäristön lämpötila [°C] | 85 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] | 185 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.118 Kilogram |
| Nettopaino | 0.108 Kilogram |
| Määrä | 0.495 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255140818 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |