Danfoss logo
 UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X3608

8 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeUnoFloor
Automaattinen tasapainotusKyllä
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kuvaus8 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Lattialämmitysjärjestelmän tyyppiStainless steel with flow meter and manual air vent
Material DescriptionUnoFloor Control 8 Loops Left Vert IW
MeteringPrepared for energy meter
Mukautuva oppimistoimintoKyllä
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]6 bar
Number of connections2
OhjaustapaICON1 Master controller
Ominaisuudet
Arvo
Pressure valveAB-PM set
Product line67
PWMKyllä
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V]230V Hz 50
Teho lähtöä kohti (W) [Maks.]3 W
Toimilaite24V
Tulolämpötila, rakenne [˚C]60 °C
TuoteryhmäUnoFloors
TuotetyyppiWarranty & Service
Venttiilin jumppatoimintaKyllä
VersioLeft
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino26 Kilogram
Nettopaino22.5 Kilogram
Määrä97.44 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424054908
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm