Danfoss logo
AK-CC 460

Kaluste-/huoneohjain (EEV), AK-CC 460

084B8016

Toiminta: Vakio, Syöttöjännite [V] AC: 230, Tiedonsiirtotapa: Valinnainen MODBUS; MODBUS; Valinnainen DANBUSS; Valinnainen LON, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 10

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Suositeltu korvaava tuote: 084B4058

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Analogiset lähdöt (AO) [pc]1 kpl
AnturiliitäntäRuuviliitäntä
Anturitulojen määrä5 kpl
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]2 kpl
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiankulutus [VA]5.0 VA
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Höyrystimien maks. määrä1 kpl
HuollettavissaEi
HyväksyntäC-TICKCECMIMIntertek SemcoLLC CDC TYSK
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorien maks. määrä2 kpl
Lähtöjännite [V] AC230 V
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionAK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Ominaisuudet
Arvo
Näyttö - optioEKA 163AEKA 163BEKA 164A
Näyttö edessäKyllä
Ohjaimen tyyppiPuolittainen plug-in ohjain (lämpöt.)
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SovellusalueLämpötilan ohjaus
Syöttöjännite [V] AC230 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TarvikkeetRuuviliitännät
TiedonsiirtotapaValinnainen DANBUSSValinnainen LONValinnainen MODBUSMODBUS
ToimintaVakio
TuoteryhmäHöyrystimen ja huoneen säätimet
TuotetyyppiAK-CC 460
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiKaluste-/huoneohjain (EEV)
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.661 Kilogram
Nettopaino0.53 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.973 Liter
EAN/UPC5702428975360