Danfoss logo
Case/room controller (EEV), AK-CC55 Water Loop

Kaluste-/huoneohjain (TXV), AK-CC55 Water Loop

084B4058

Tiedonsiirtotapa: MODBUS, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 10

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Analogiset lähdöt (AO) [pc]1 kpl
Analogiset tulot (AI) [pc]5 kpl
AnturiliitäntäRuuviliitännät
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]5 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]1 kpl
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiankulutus [VA]5.0 VA
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)7(a)7(c)-I
Höyrystimien maks. määrä1 kpl
HyväksyntäCECMIMEACRCMUAcURus
InspectionTextAK-CC55 Anello d'acqua Contr. S/M-pack.
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kompressorien maks. määrä2 kpl
Lämpöt. Anturin tukiNTC 5000NTC10000PTC 1000Pt 1000
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionAK-CC55 Water Loop Contr. S/M-pack.
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Näyttö - optioAK-UI55
Ominaisuudet
Arvo
Näyttö edessäEi
Ohjaimen tyyppiCase Contr. Water Loop
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Samankaltainen tuote084B4158
SCIP-asiakirjan nroc43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
SCIP-asiakirjan tuotenimiCase controller
Sisältää paristotNo
SovellusalueJäähdytyksen ohjaus
Syöttöjännite [V] AC230 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Tiedonsiirto sisäänrakennettuMODBUS
TiedonsiirtotapaMODBUS
Toiminta5 Relays, Semi/ Plug-in
TuoteryhmäHöyrystimen ja huoneen säätimet
TuotetyyppiAK-CC55 Water Loop
Tuotteen nimiKaluste-/huoneohjain (TXV)
Tuotteen ominaisuudetHälytysten hallintaHälytyksen lähtöVäylätiedonsiirtoKompressorin turvallisuusLauhduttimen virheen valvontaSulatusjaksoManuaalitoimintoYösäästötilaPumppuohjausPika-asennusReaaliaikainen kelloEtänäyttö, lisävarusteS3 – paluuilmaS4 – poistoilmaS5 – sulatuksen pääteSPDT-releetHuoltotilaAdditional thermostat alarmCoordinated defrost SMCoordinated defrost hardwiredThermostat functionWeighted sensor
UL-hyväksyttyYes
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.402 Kilogram
Nettopaino0.23 Kilogram
Määrä2.003 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162507995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm