Danfoss logo
EKC 319A

Nesteruiskutuksen ohjain, EKC 319A

084B7251

Toiminta: Nesteruiskutuksen ohjain, Syöttöjännite [V] AC: 24, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 16

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energiankulutus [VA]5.0 VA
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEEACLLC CDC TYSK
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Määrä/pakkaustapa16 kpl
Material DescriptionDEL EKC 319A Controller Liquid Injection
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Näyttö edessäKyllä
Ohjaimen tyyppiJäähdytyksen ohjain
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SovellusalueNesteruiskutuksen ohjaus
Syöttöjännite [V] AC24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
ToimintaNesteruiskutuksen ohjain
TuoteryhmäKompressorin ja lauhduttimen säätimet
TuotetyyppiEKC 319A
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiNesteruiskutuksen ohjain

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.347 Kilogram
Nettopaino0.32 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.553 Liter
EAN/UPC5702428088503