Tulistuksen säätö, EKC 315A
084B7249
Analogiset tulot (AI) [pc]: 2, Taajuus [Hz]: 50/60 Hz
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
084B7249
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Analogiset tulot (AI) [pc] | 2 kpl |
| Asennustapa | DIN-kisko |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaaliset tulot (DI) [kpl] | 1 kpl |
| Energiankulutus [VA] | 5.0 VA |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CEEACLLC CDC TYSK |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Lisätietoja | Erikoisasetukset Japania varten |
| Määrä/pakkaustapa | 16 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | EKC 315A Superheat controller |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tiedonsiirto-optiot | LON RS 485 |
| Tuoteryhmä | Elektroninen venttiilinohjaus |
| Tuotetyyppi | EKC 315A |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
| Tuotteen nimi | Tulistuksen säätö |
| Venttiilin ulostulon tyyppi | AKVAKVAICM (+ICAD) |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.34 Kilogram |
| Nettopaino | 0.32 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.545 Liter |
| EAN/UPC | 5702428075541 |