Danfoss logo
EKC 366

Väliaineen lämpötilan ohjain, EKC 366

084B7076

Syöttöjännite [V] AC: 24, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 16
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsennustapaDIN-kisko
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energiankulutus [VA]5.0 VA
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa16 kpl
Material DescriptionEKC366 INTERFACE MODULE
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
Tiedonsiirto-optiotLON RS 485
ToimintaMedia temperature controller
TuoteryhmäHöyrystimen ja huoneen säätimet
TuotetyyppiEKC 366
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiVäliaineen lämpötilan ohjain
Venttiilin ulostulon tyyppiCVQ

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.314 Kilogram
Nettopaino0.286 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.556 Liter
EAN/UPC5702428029384