AK-RC 305W-SD, Kylmävaraston huoneohjain
080Z5003
Toiminta: Kylmien huoneiden hallinta, Syöttöjännite [V] AC: 230, Pakkaustapa: Yksittäispakkaus, Määrä/pakkaustapa: 1
080Z5003
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energiankulutus [VA] | 6.3 VA |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Hyväksyntä | CERoHS |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | AK-RC 305W-SD |
| Näyttö - optio | Yes |
| Ohjaimen tyyppi | Optyma-ohjain 1-vaihe (2 HP) |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Koneikko |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tiedonsiirtotapa | RS485 Modbus |
| Toiminta | Kylmien huoneiden hallinta |
| Tuoteryhmä | Höyrystimen ja huoneen säätimet |
| Tuotetyyppi | AK-RC 305W-SD |
| Tuotteen nimi | Kylmävaraston huoneohjain |
| Venttiilin ulostulon tyyppi | (TXV) |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.342 Kilogram |
| Nettopaino | 1.024 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 6.518 Liter |
| EAN/UPC | 5715162444221 |