Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Järjestelmänhallinta, AK-SM 850A

080Z4022

Sovellusalue: Jäähdytyslisenssi, Tiedonsiirtotapa: ETHER

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]2 kpl
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäC UL US LISTED
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP20
LisätietojaSis. näyttö ja näppäimistö
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionAK-SM 850, Controller, System manager
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Näyttö edessäKyllä
Ohjaimen tyyppiData Collection, Monitor.unit
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan nrod134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
SCIP-asiakirjan tuotenimiAK-SM 8xxA Controller
Sisältää paristotNo
SovellusalueJäähdytyslisenssi
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]100 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TiedonsiirtotapaETHER
ToimintaTiedonkeruu, valvontayksikkö
TuoteryhmäValvontaratkaisut
TuotetyyppiAK-SM 850A
Tuotteen kieliKiina
Tuotteen nimiJärjestelmänhallinta
UL-hyväksyttyYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.4 Kilogram
Nettopaino1.8 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä11.246 Liter
EAN/UPC5715162507919