Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR-CO2

Kaasunilmaisinanturi, DGS

080Z2800

Anturin 1 tyyppi: Infrapuna, Jäähd.alue [ppm] anturi 1: 0 - 20000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin 1 tyyppiInfrapuna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
Hälytysrajat alhaiset [ppm] anturi 15000 ppm
Hälytysrajat korkeat [ppm] anturi 15000 ppm
Jäähd.alue [ppm] anturi 1 [maks.]20000 ppm
Jäähd.alue [ppm] anturi 1 [min.]0 ppm
Kaasuanturin versioR744
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR744
Lämpötila-alue [°C] [maks.]50 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-35 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]122 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-31 °F
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2
PakkaustapaYksittäispakkaus
Ominaisuudet
Arvo
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SisältääKaapeliläpiviennitKalibrointisert.
Sisältää paristotNo
Suhteellinen kosteus (RH) [%] [maks.]90 % RH
Suhteellinen kosteus (RH) [%] [min.]15 % RH
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]27 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]21 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDGS
Tuotteen nimiKaasunilmaisinanturi
Vasteen viive [s]0 s
Virrankulutus [A]0.25 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.348 Kilogram
Nettopaino0.253 Kilogram
Määrä1.24 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428557139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm