Danfoss logo
AK-PC 651 Pack controller

Koneikkosäädin, AK-PC 651

080G0312

Toiminta: 1 imu ja 1 lauhdutin, Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 18, Syöttöjännite [V] AC: 110 - 230, Tiedonsiirtotapa: MODBUS, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 8

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Suositeltu korvaava tuote: 080G0336

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.003
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.003
Akun tyyppi tai nimiLithium coin cell (CR1620)
Analogiset lähdöt (AO) [pc]4 kpl
Analogiset tulot (AI) [pc]10 kpl
AsennustapaDIN-kisko
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]15 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]18 kpl
Division25
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäCECMIMEACGOST R
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorien maks. määrä10 kpl
Kompressorin tehotilaVaihe/nopeus/PWM
Lauhduttimen ohjaustyyppiPaine/lämpötila
LisätietojaReleet, 5, 6 kiinteä tila -tyyppisiä
Määrä/pakkaustapa8 kpl
Material DescriptionDEL AK-PC 651, Control 230V LCD 2SSR
Muu RoHS-dokumentaatioEAEU RoHS
Näyttö - optioEdessä. Vaihtoehto: MMIGRS2
Näyttö edessäKyllä
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Paristo, kpl1
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Puhaltimen säätötilaPI
Puhaltimen tehonsäätöVaihe/nopeus
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotYes
SovellusalueTehonsäätö
Syöttöjännite [V] AC [maks.]230 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]110 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TarvikkeetSis. liittimet
Tehonsäädön tuloPaine/lämpötila
TehonsäätötilaPI
TiedonsiirtotapaMODBUS
Toiminta1 imu ja 1 lauhdutin
TuoteryhmäKompressorin ja lauhduttimen säätimet
TuotetyyppiAK-PC 651
Tuotteen kieliKroatiaTšekkiTanskaHollantiEnglantiRanskaSaksaUnkariItaliaPuolaPortugaliVenäjäSerbiaEspanjaTurkkiRomania
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiKoneikkosäädin
Tuotteen ominaisuudetSummeriKompressorin turvallisuusKuumakaasun lämpötila turvallisuusPuhaltimen turvallisuusKelluva lauhduttimen paineLämmön talteenottotoimintoKorkeapaineturvallisuusSisäinen LCD-näyttöKuormitusjakoMatalapaineturvallisuusYöoptimointiP0-optimointiReaaliaikainen kelloImupuolen kaasun lämpötila turvallisuus
Virrankulutus [W]12.0 W

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.199 Kilogram
Nettopaino1.046 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä4.991 Liter
EAN/UPC5702428882705