Koneikkosäädin, AK-PC 651A
080G0336
Toiminta: 1 imu ja 1 lauhdutin, Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 22, Syöttöjännite [V] AC: 24 - 230, Tiedonsiirtotapa: MODBUS, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 8
080G0336
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Analogiset lähdöt (AO) [pc] | 6 kpl |
| Analogiset tulot (AI) [pc] | 16 kpl |
| Asennustapa | DIN-kisko |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 20 kpl |
| Digitaaliset tulot (DI) [kpl] | 22 kpl |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CEEACUAUL Recognized |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kompressorin tehotila | Vaihe/nopeus/PWM |
| Kotelointiluokka IP | IP40 |
| Lauhduttimen ohjaustyyppi | Paine/lämpötila |
| Liitinsarja sisältyy | Kyllä |
| Liitinsarjan koodinumero | 080G0404 |
| Määrä/pakkaustapa | 8 kpl |
| Material Description | AK-PC 651A Control 230V LCD 2SSR RS485 S |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Puhaltimen säätötila | PI |
| Puhaltimen tehonsäätö | Vaihe/nopeus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Reaaliaikainen kello | Kyllä |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AK-PC-7XX-651A-351 |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellusalue | Tehonsäätö |
| Summeri | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 230.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 40.00 V |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 230 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 24 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tehonsäädön tulo | Paine/lämpötila |
| Tehonsäätötila | PI |
| Tiedonsiirtotapa | MODBUS |
| Toiminta | 1 imu ja 1 lauhdutin |
| Tuoteryhmä | Kompressorin ja lauhduttimen säätimet |
| Tuotetyyppi | AK-PC 651A |
| Tuotteen kieli | KroatiaTšekkiTanskaHollantiEnglantiRanskaSaksaUnkariItaliaPuolaPortugaliVenäjäSerbiaEspanjaTurkkiRomania |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
| Tuotteen nimi | Koneikkosäädin |
| Tuotteen ominaisuudet | SummeriKompressorin turvallisuusKuumakaasun lämpötila turvallisuusPuhaltimen turvallisuusKelluva lauhduttimen paineLämmön talteenottotoimintoKorkeapaineturvallisuusSisäinen LCD-näyttöKuormitusjakoMatalapaineturvallisuusYöoptimointiP0-optimointiReaaliaikainen kelloImupuolen kaasun lämpötila turvallisuus |
| Tyyppimerkintä | AK-PC 651A |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Virrankulutus [W] | 15.0 W |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.057 Kilogram |
| Nettopaino | 0.8 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 4.945 Liter |
| EAN/UPC | 5715162508541 |