Koneikkosäädin, AK-PC 351
080G0289
Toiminta: 1 imu ja 1 lauhdutin, Digitaaliset tulot (DI) [kpl]: 8, Syöttöjännite [V] AC: 24, Tiedonsiirtotapa: MODBUS, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 16
080G0289
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 Ensiöakun paino kg | 0.001 |
| 1 Ensiöakun SUM-paino kg | 0.001 |
| Akun tyyppi tai nimi | Lithium coin cell (CR1620) |
| Analogiset lähdöt (AO) [pc] | 2 kpl |
| Analogiset tulot (AI) [pc] | 4 kpl |
| Asennustapa | DIN-kisko |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl] | 6 kpl |
| Digitaaliset tulot (DI) [kpl] | 8 kpl |
| Division | 25 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Ei |
| Hyväksyntä | CECMIMEACGOST RUL |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorien maks. määrä | 4 kpl |
| Kompressorin tehotila | Vaihe/nopeus/PWM |
| Lauhduttimen ohjaustyyppi | Paine/lämpötila |
| Lisätietoja | Relay 6 solid state type |
| Määrä/pakkaustapa | 16 kpl |
| Material Description | AK-PC 351, Control 24V LCD SSR RS485 S |
| Muu RoHS-dokumentaatio | EAEU RoHS |
| Näyttö edessä | Kyllä |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Paristo, kpl | 1 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Puhaltimen säätötila | PI |
| Puhaltimen tehonsäätö | Vaihe/nopeus |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | AK-PC-7XX-651A-351 |
| Sisältää paristot | Yes |
| Sovellusalue | Tehonsäätö |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Syöttöjännite [V] AC | 24 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tarvikkeet | Sis. liittimet |
| Tehonsäädön tulo | Paine/lämpötila |
| Tehonsäätötila | PI |
| Tiedonsiirtotapa | MODBUS |
| Toiminta | 1 imu ja 1 lauhdutin |
| Tuoteryhmä | Kompressorin ja lauhduttimen säätimet |
| Tuotetyyppi | AK-PC 351 |
| Tuotteen kieli | KroatiaTšekkiEnglantiSaksaUnkariItaliaPuolaPortugaliVenäjäSerbiaEspanjaTurkki |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Electron. control accessories |
| Tuotteen nimi | Koneikkosäädin |
| Tuotteen ominaisuudet | Kompressorin turvallisuusPuhaltimen turvallisuusKelluva lauhduttimen paineKorkeapaineturvallisuusSisäinen LCD-näyttöMatalapaineturvallisuusYöoptimointiP0-optimointi |
| Tyyppimerkintä | AK-PC 351 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Virrankulutus [W] | 6.0 W |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.348 Kilogram |
| Nettopaino | 0.248 Kilogram |
| Määrä | 1.867 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428843621 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |