Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Ohjelm. ohjain, 20 relettä, MCX20B

080G0142

Toiminta: Ohjelmoitava ohjain, Syöttöjännite [V] AC: 24, Tiedonsiirtotapa: CANBUS, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 12

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Suositeltu korvaava tuote: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.003
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.003
Akun tyyppi tai nimiLithium coin cell (CR1620)
Analogiset lähdöt (AO) [pc]6 kpl
Analogiset tulot (AI) [pc]16 kpl
AsennustapaDIN-kisko
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]20 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]22 kpl
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEGOST RUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP40
Liitinsarja sisältyyEi
Liitinsarjan koodinumero080G0182
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Material DescriptionDEL MCX20B Elect.Control 24V I/12
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Paristo, kpl1
Product lineElectronic Controllers and Services
Reaaliaikainen kelloKyllä
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Samankaltainen tuote080G0094
Sisältää paristotYes
SummeriKyllä
Supply voltage [V] DC24.00 V
Syöttöjännite [V] AC24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TiedonsiirtotapaCANBUS
ToimintaOhjelmoitava ohjain
TuoteryhmäOhjelmoitavat säätimet
TuotetyyppiMCX20B
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiOhjelm. ohjain, 20 relettä
TyyppimerkintäMCX20B4500901
UL-hyväksyttyYes
Virrankulutus [W]17.0 W
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.823 Kilogram
Nettopaino0.694 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä4.5 Liter
EAN/UPC5702423285075