Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Ohjelm. ohjain, 20 relettä, MCX20B

080G0057

Toiminta: Ohjelmoitava ohjain, Syöttöjännite [V] AC: 24, Tiedonsiirtotapa: CANBUS; MODBUS, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 8

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Suositeltu korvaava tuote: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.003
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.003
Akun tyyppi tai nimiLithium coin cell (CR1620)
Analogiset lähdöt (AO) [pc]6 kpl
Analogiset tulot (AI) [pc]16 kpl
AsennustapaDIN-kisko
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitaaliset lähdöt (DO) [kpl]20 kpl
Digitaaliset tulot (DI) [kpl]22 kpl
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaEi
HyväksyntäCEGOST RUL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP40
Liitinsarja sisältyyKyllä
Liitinsarjan koodinumero080G0182
Määrä/pakkaustapa8 kpl
Material DescriptionDEL MCX20B ElectControl24VLCD2RS485 S-pa
Näytön tyyppiLCD
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Paristo, kpl1
Product lineElectronic Controllers and Services
Reaaliaikainen kelloKyllä
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Samankaltainen tuote080G0140
Sisältää paristotYes
SummeriKyllä
Supply voltage [V] DC24.00 V
Syöttöjännite [V] AC24 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TiedonsiirtotapaCANBUSMODBUS
ToimintaOhjelmoitava ohjain
TuoteryhmäOhjelmoitavat säätimet
TuotetyyppiMCX20B
Tuotteen lisätarvikkeetElectron. control accessories
Tuotteen nimiOhjelm. ohjain, 20 relettä
TyyppimerkintäMCX20B4500860
UL-hyväksyttyYes
Virrankulutus [W]17.0 W
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.145 Kilogram
Nettopaino0.98 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä4.772 Liter
EAN/UPC5702428146784