Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Paine-erokytkin, MP54

060B210991

Palautustoiminto: Manuaalinen min., Paineliitäntätyyppi: Laippa, Paineliitäntäkoko: 1/4", Kotelointiluokka IP: IP20, Maks. Käyttöpaine [bar]: 17

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AsetteluLaskevan paineen katkaisu
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 johdotusominaisuudetJousto, holkit: 0,2–1,0 mm2Jousto, ei holkkeja: 0,2–1,5 mm2Yksiosainen/säikeet: 0,2–1,5 mm2
EN 60947 sähköominaisuudetEriste: 250 VSaasteluokka: 3Pulssin nimellisjännite: 4 kVOikosulkusuojaus, sulake: 2 A
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaEi
HyväksyntäCCCCECMIMDNV∙GLEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS KiinaTYSKc UL us UL873, CS C22.2
Hyväksyntä nimiE31024
Käyttöalue LP-puoli [bar] Pe [maks.]12 bar
Käyttöalue LP-puoli [bar] Pe [min.]-1 bar
Käyttöalue LP-puoli [psig] Pe [maks.]175 psig
Käyttöalue LP-puoli [psig] Pe [min.]-15 psig
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kiinteä erotus [bar]0.41 bar
Kiinteä erotus [psi]6 psi
Kontaktiero [bar]0.20 bar
Kosketimen toimintaSPDT
Kotelointiluokka IPIP20
KylmäaineetR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
LiitäntäluokkaAC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V
Määrä/pakkaustapa21 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]17.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]245 psig
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch M/21
Max. testipaine [bar] Pe22.0 bar
Max. testipaine [psig]319.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
Paine uros/naarasUros
Paineliitäntä, vakioDIN 8906
Paineliitäntäkoko1/4"
PaineliitäntätyyppiLaippa
PakkaustapaMonipakkaus
PalautustoimintoManuaalinen min.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Releenvapautusaika [s]120 s
Sähkö uros/naarasNaaras
SähköliitäntäkokoNPSM 1/2 - 14
SähköliitäntästandardiANSI/ASME B1.20.1
SähköliitäntätyyppiNivelöity kaapelikiinnike
Sisältää paristotNo
TarvikkeetAjastettu lämpörele
TuotekuvausPaine- erokytkin
TuoteryhmäKytkimet ja termostaatit
TuotetyyppiMP54
Tuotteen lisätarvikkeetYleiset tarvikkeet
Tuotteen nimiPaine-erokytkin
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Ymp. Lämpöt. HuomautusBellows max 100 °C/212 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]60 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]140 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.79 Kilogram
Nettopaino0.693 Kilogram
Määrä1.972 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424499488
Proposition 65Cancer