Kontaktori, CI 25
037H405132
Pääkontaktit: 3, AC-1 kuormitus lth, auki: 40, Käämin jännite @ 50 Hz: 220 - 230, Käämin jännite @ 60 Hz: 220
037H405132
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| AC-1 kuorma I kotelo | 25.0 A |
| AC-1 kuormitus lth, auki | 40.0 A |
| AC-3 kuormitus Ie | 25.0 A |
| AC-3 teho @ 220–240 V | 5.5 kW |
| AC-3 teho @ 380–690 V | 11.0 kW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Käämin jännite @ 50 Hz [maks.] | 230 V |
| Käämin jännite @ 50 Hz [min.] | 220 V |
| Käämin jännite @ 60 Hz | 220 V |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Lisättyjä apukontakteja enintään | 4 |
| Määrä/pakkaustapa | 25 kpl |
| Material Description | CI 25 Contactor 5.5kW@220-240V I/25 |
| Pääkontaktit | 3 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Samankaltainen tuote | 037H0051 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Kontaktorit ja moottorin käynnistimet |
| Tuotetyyppi | CI 25 |
| Tuotteen nimi | Kontaktori |
| UL hyväksyntä nimi | E63581 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.341 Kilogram |
| Nettopaino | 0.333 Kilogram |
| Määrä | 0.45 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423002641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |