034Z5003
034Z5003
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Askeltila | 1–2 heräte (puoli vaihetta)2–2 heräte (täysi vaihe) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.] | 85 °C |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [min.] | -30 °C |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.] | 185 °F |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [min.] | -22 °F |
| Kokonaisaskeleet | 480 (puolivaihetta) |
| Kylmäaineet | R1234yfR134aR290R32R410A |
| Kylmäteho R134a [kW] | 12.86 kW |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 508 psig |
| Maks. OPD [bar] | 35.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 508 psig |
| Maks. vuoto [cm³/min] | 210 cm³/min |
| Manuaalisen käytön optio | AST-G-huolto-ohjainManuaalinen kela |
| Material Description | Expansion module MDL EXM 024 I/10 |
| Moottorityyppi | Kestomagneettityyppinen askelmoottori |
| Nimellisteho lauhd. [SI] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Nimellisteho R134a [TR] | 3.66 TR |
| Nimellisteho R32 [kW] | 30.30 kW |
| Nimellisteho R32 [TR] | 8.62 TR |
| Nimellisteho R410A [kW] | 20.52 kW |
| Nimellisteho R410A [TR] | 5.83 TR |
| Osaohjelman nimi | MDL EX024 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Rated capacity R1234yf [kW] | 9.43 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 2.68 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 17.87 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 5.08 TR |
| Sisäinen liitäntä tyyppi | ProTight metric thread |
| Sisäisen liitännän koko | 28 |
| Sisältää paristot | No |
| Suhteellinen kosteus (RH) [%] [maks.] | 95 % RH |
| Suhteellinen kosteus (RH) [%] [min.] | 0 % RH |
| Suuttimen koko [mm] | 2.40 mm |
| Tuoteryhmä | Moduulit ja kokoonpanot |
| Tuotetyyppi | MDL EX024 |
| Tuotteen nimi | Expansion module |
| Ulkopuolinen liitäntä (uros/naaras) | Koiras |
| Ulkopuolinen liitäntä koko | 24 |
| Ulkopuolinen liitäntä tyyppi | ProTight metric thread |
| Varastointilämpötila-alue [°C] [maks.] | 70 °C |
| Varastointilämpötila-alue [°C] [min.] | -30 °C |
| Varastointilämpötila-alue [°F] [maks.] | 158 °F |
| Varastointilämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
| Venttiilin avautumispulssit käänt. virtauksella | 55 ± 16 steps |
| Venttiilin avautumispulssit norm. virtauksella | 55 ± 16 steps |
| Virtaaman ominaiskäyrä | Lineaarinen |
| Virtaussuunta | Kaksisuuntavirtaus |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | POE |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |