Danfoss logo
-product-details

034L0027

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US LISTEDUA
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
LiitäntämateriaaliKaksoismetalli: teräs/kupari
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa36 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Material DescriptionAXV I injection valve I/36
Nesteryhmä2
Painealue [bar] [Maks.]3.20 bar
Painealue [bar] [Min.]0.50 bar
Painealue [psi] [maks.]46.00 psi
Painealue [psi] [min.]7.00 psi
PaineentasausSisäisesti tasattu
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliRuostumaton teräs
Spring type3
SuuntaKulma
Suuttimen koko05
Suuttimien tehot [kW]2.56 kW
Suuttimien tehot [TR]0.73 TR
Syöttöaukon koko [mm]10.00 mm
Tehdasasetukset [psig]60.7 psig
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiAXV 05I3
Tuotteen nimiAutomatic expansion valve
UL-hyväksytyt kylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
Ulostulon koko [mm]12.00 mm
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Virtaussuunnan ilmaisinLaserkaiverrettu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino210 Gram
Nettopaino179 Gram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255293705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm