Danfoss logo

034G4563

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Internal conn. Male/FemaleMale
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Käyttölämpötila [°C] [Min.]-30 °C
Käyttölämpötila [°F] [Maks.]248 °F
Käyttölämpötila [°F] [min.]-22 °F
KylmäaineetR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
LiitäntämateriaaliRuostumaton teräs
Määrä/pakkaustapa60 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]49.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]711 psig
Maks. kiristysmomentti [Nm]72 Nm
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionConnector ass'y, male M24, 1/2 inch I/60
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sisäinen liitäntä tyyppiProTight metric thread
Sisäisen liitännän koko24
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäYleiset tarvikkeet
TuotetyyppiPSA
Tuotteen nimiSovitin
Ulkopuolinen liitäntä koko1/2 mm
Ulkopuolinen liitäntä tyyppiSolder, ODF

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino81 Gram
Nettopaino81 Gram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162982495
Proposition 65Cancer