Varaosa, ICF SS 20 - 40, Nestelasin SS
027L4821
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: ICF SS 20 - 40, Tyyppimerkintä: Nestelasin SS
027L4821
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | ICF SS 20 - 40 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Sivuporteille |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 3/8 |
| Liitäntätyyppi | G |
| Määrä/pakkaustapa | 21 kpl |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Sight glass SS 3/8 NPT |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | ICF accessories |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Sight glass module |
| Tyyppimerkintä | Nestelasin SS |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 97.04 Gram |
| Nettopaino | 91.75 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.073 Liter |
| EAN/UPC | 5702428649216 |