Danfoss logo
Flange, Flange, 35 mm, Soldering 020-5081

020-5081

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyMessinki
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Käytetään tuotteelleOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
Käytetään tuotteelle kommentit1 side port
Laipan muotoSoikea
Laipan rakenneUra
Liitäntäkoko [mm]35 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1 3/8 in
LiitäntästandardiASME B 16.22
LiitäntätyyppiJuottaminen
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Material DescriptionOFC 80 staging port flange
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroa7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
SCIP-asiakirjan tuotenimiOFC
Sisältää1 laippa
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäCheck valve accessories
TuotetyyppiLisävarusteet
Tuotteen nimiFlange
TyyppimerkintäFlange

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.43 Kilogram
Nettopaino0.426 Kilogram
Määrä0.447 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162485163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm