Danfoss logo
Sight glass, SGP 22s X_014L1207

SGP 22s X, Nestelasi, Juotos, ODF, 7/8 in, Juotos, ODF, 7/8 in

014L1207

Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [tuuma]: 7/8 in, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon koko [tuuma]: 7/8 in, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 28

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 syt.lähteen arviointiKyllä
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäC UL US LISTEDEAC
Hyväksyntä nimiREF. NESTEILMAISIN 76H4
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KosteusindikaattoriEi ilmaisinta
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR600R600aR744
Lämpötila-alue [°C] [maks.]80 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]175 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
LiitäntämateriaaliKupari
Määrä/pakkaustapa28 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]52.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 22s X Sight Glass M/28
Öljyttömät kylmäaineetR1234ze(E)R134aR513AR515B
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
SCIP-asiakirjan nrofe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP-asiakirjan tuotenimiSG & SGP without indicator
Sisältää paristotNo
Syöttöaukon koko [tuuma]7/8 in
Tuloliitännän tyyppiJuotos, ODF
TuoteryhmäNestelasit
TuotetyyppiSGP 22s X
Tuotteen lisätarvikkeetEi
Tuotteen nimiNestelasi
UL hyväksyntä nimiREF. NESTEILMAISIN 76H4
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Ulostulon koko [tuuma]7/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos, ODF
Voiteluaineiden yhteensopivuusÖljyttömät sovellukset

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.316 Kilogram
Nettopaino0.297 Kilogram
Määrä0.277 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428839211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm