Danfoss logo
TRV sarja, Keinotekoinen, RTR 2000, RLV-KS, ½", Kulma-product-details

TRV sarja, Keinotekoinen, RTR 2000, RLV-KS, ½", Kulma

013G2102

RLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor

Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin asetuslämpötila (°C) [Maks.]23 °C
Anturin asetuslämpötila (°C) [Min.]14 °C
Anturin rakenneRTR 2000
Anturin tyyppiSisäänrakennettu anturi
Anturin väliaineKaasu
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileContains Gas
KuvausRLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor
Kytkentätyyppi venttiililleRA
Liittimen tyyppiIlman liitintä
Material DescriptionRLV-KS 1/2" Angle + RTR7097
PakkaustyyppiKeinotekoinen
Ominaisuudet
Arvo
Product line03
RakenneKulma
RLV-tyyppiRLV-KS
Sarjan sisältö2-elements
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäTRV sarja
TuotetyyppiGAS + RLV-KS
UL-hyväksyttyNo
VäriValkoinen RAL 9016
Venttiilin koko½"
Venttiilityyppiei venttiiliä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.5 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Nettopaino0.463 Kilogram