Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Tyyppi 3, LKV-säätimen nimi: AVTB

144B3827

Tuotetyyppi: Termix VMTD-F-MIX-B, Tyyppi 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Käyttöveden kierto, putkikokoØ18
Käyttöveden kierto, yhdekoko3/4"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppiG sisäkierre
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 3
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]780 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]780 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy, valkolakattu, seinäas.
KotelovaihtoehtoLisäosa
KuvausTermix VMTD-F MIX-B-3 sis. ECL:n110*, HEX/putkieristys, UP 15-40 B
Lämmityksen säätimen nimiECL 120
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV siirrinmalliT24-1 24 G3/4" P
Ominaisuudet
Arvo
LKV-kiertoSisältyy
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiAVTB
LKV-säätimen tyyppiTermostaattinen
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiElektroninen + paine-erosäädin
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-3 T24P/Cirk/ECL110/R
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro8ae9bbed-5941-4d9a-aa6d-f0da554c82b7
SCIP-asiakirjan tuotenimiTermix VMTD-F-MIX-B-3 T24P/Cirk/ECL110/R
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.0 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]530 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]150 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]242 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]540 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix VMTD-F-MIX-B
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino23 Kilogram
Nettopaino22 Kilogram
Määrä0.062 Cubic meter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706560908163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm