Termix VMTD-F-MIX-B, Tyyppi 3, Lämmityksen säätimen nimi: RAVK, LKV-säätimen nimi: AVTB
004U8915
Tuotetyyppi: Termix VMTD-F-MIX-B, Tyyppi 3, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
004U8915
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Käyttöveden kierto, putkikoko | Ø18 |
| Käyttöveden kierto, yhdekoko | 3/4" |
| Käyttöveden kierto, yhdetyyppi | G sisäkierre |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 3 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 780 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 780 mm |
| Kotelon materiaali | Valkolakattu metallilevy, valkolakattu, seinäas. |
| Kotelovaihtoehto | Lisäosa |
| Kuvaus | Termix VMTD-F MIX-B-3 |
| Lämmityksen säätimen nimi | RAVK |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV siirrinmalli | T24-1 24 G3/4" P |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-kierto | Ei sis. |
| LKV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LKV-putkikoko | Ø18 |
| LKV-säätimen nimi | AVTB |
| LKV-säätimen tyyppi | Termostaattinen |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| LV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Termostaattinen + paine-erosäädin |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | Termix VMTD-F-B-3 MIX |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 146505f4-605a-439b-ae92-2c62dc24e392 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Termix VMTD-F-B-3 MIX |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 0.5 bar |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 530 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 150 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 242 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 540 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 120 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Termix VMTD-F-MIX-B |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 25 Kilogram |
| Nettopaino | 23 Kilogram |
| Määrä | 61.776 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560691935 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |