Danfoss logo
DFH-62-R_267B1159_267B1161_267B1163

DFH pre-configured stations, Päältä ja alhaalla, 65 kW

267B1163

DFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, right version
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Suoralämmitys sunttiryhmällä ja lämmin käyttövesi

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Air ventKyllä
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Circulation pumpKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating system typeFloor heating
HEX lämmitys, juotosmateriaaliKupari
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Kotelon materiaaliEPP
KuvausDFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HEX copper, right version
Lämmityksen säätimen nimiTD-21
Lämmönjohtavuus (W/mK)0.036 W/m-K
LiitäntäsuuntaPäältä ja alhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop and bottom
LKV-säätimen nimiTD-21
Ominaisuudet
Arvo
LKV-teho [kW] [Max]65 kW
LV-säätimen tyyppiTermostaattinen
Material DescriptionDFH-62 65 Kw R
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlTermostaatti
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]16 bar
PipingStainless steel
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähköliitäntätyyppi230V 50 Hz
Sisältää paristotNo
StrainerPrimary
SulkuventtiiliYes
Tulolämpötila, rakenne [˚C]90 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiDFH pre-configured stations
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino25 Kilogram
Nettopaino23.5 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424657727
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm