DFH pre-configured stations, Päältä ja alhaalla, 35 kW
267B1158
DFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Suoralämmitys sunttiryhmällä ja lämmin käyttövesi
267B1158
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Air vent | Kyllä |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Circulation pump | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Kupari |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Kotelon materiaali | EPP |
| Kuvaus | DFH-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version |
| Lämmityksen säätimen nimi | TD-21 |
| Lämmönjohtavuus (W/mK) | 0.036 W/m-K |
| Liitäntäsuunta | Päältä ja alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Top and bottom |
| LKV-säätimen nimi | TD-21 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-teho [kW] [Max] | 35 kW |
| LV-säätimen tyyppi | Termostaattinen |
| Material Description | DFH-62 35 Kw L |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Termostaatti |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 16 bar |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähköliitäntätyyppi | 230V 50 Hz |
| Sisältää paristot | No |
| Strainer | Primary |
| Sulkuventtiili | Yes |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 90 °C |
| Tuoteryhmä | Huoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | DFH pre-configured stations |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 23 Kilogram |
| Nettopaino | 21.5 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424657680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |