Kääntöluistiventtiilit HRB 3, HRB 4
Danfoss HRB -Kääntöluistiventtiilit on tarkoitettu ensisijaisesti menoveden lämpötilan säätöön lämmitysjärjestelmissä, joissa tietty vuotomäärä voidaan hyväksyä ja joissa määritettyä säätöominaisuutta ei vaadita. HRB-Kääntöluistiventtiilejä voi käyttää yhdessä sähkötoimisten toimilaitteiden AMB 162 ja AMB 182 kanssa.
Tärkeimmät tiedot:
Features and benefits
- Luokkansa pienin vuoto
- Ainutlaatuinen asennon ilmaisin(näkyy myös toimilaitteen ollessaasennettuna)
- Ergonominen kahva
- Helppo asentaa
- Sekoitus- ja ohjaussovelluksiin
- Sisäkierreliitäntä