Säätöventtiilit ja toimimoottorit

Istukkaventtiilit

Istukkaventtiilien toimilaitteet

Kääntöluistiventtiilit

Toimilaitteet ilman turvatoimintoa

On-off moottoroidut vyöhykeventtiilit
Danfoss AMZ 112/113 actuators provide a user-friendly, reliable, easy to install and commission product, which fit to every application and increases its flexibility. It offers flexibility and functions that match customer needs, enables trouble-free (single handed) installation and commissioning - without high-level (external) skills/expertise.

Lisävarusteet