VMV
VMV on 3-tiesekoitusistukkaventtiili, jota käytetään pääasiassa virtauksen lämpötilan säätöön.
Sitä voidaan käyttää yhdessä:
• AMV(E) 10- tai 13 -toimilaitteen kanssa
• AMV 150 + AMV(E) 130/140 -toimilaitteen kanssa
• ABV-lämpöhydraulitoimilaitteen kanssa. (NC-versio vain malleihin DN15 ja DN20).
• VMV DN 15 ja DN 20 venttiilejä voidaan käyttää myös yhdessä omavoimaisten termostaattisten toimilaitteiden RAVK kanssa.
Features and benefits
- VMV 3-tie sekoitusventtiili tarjoaa tarkan menoveden lämpötilansäädön ja on yhdistettävissä laajaan valikoimaan AMV(E)-sähkötoimilaitteita automatisoituihin järjestelmiin.
- Lisäjoustavuuden vuoksi pienempiä venttiilikokoja voidaan yhdistää termohydraulisiin tai itsetoimiviin termostaattitoimilaitteisiin, mikä mahdollistaa yksinkertaisemmat, sähköstä riippumattomat ohjausratkaisut.