Danfoss logo
Danfoss Icon™ 230 V:n kytkentäkeskus-product-category

Danfoss Icon™ 230 V:n kytkentäkeskus

Danfoss Icon™ 230 V:n kytkentäkeskus on kytkentärasia, joka on suunniteltu käytettäväksi vesikiertoisissa lattialämmitysjärjestelmissä, joissa on 230 V:n termostaatit ja toimilaitteet. Se voi liittää jopa 14 termostaattista toimilaitetta jopa kahdeksasta huonetermostaatista.
Yksikkö sisältää 230 V:n kiertovesipumpun lähdön ja jännitteettömän releen kattilan ohjaamiseksi, joka aktivoituu, kun yksi tai useampi termostaatti pyytää lämpöä. Se tukee myös alennus- ja jäähdytystiloja, jotka aktivoidaan ulkoisella kytkimellä ja jotka tarjoavat 230 V:n lähdön.

Features and benefits

  • Icon™ 230 V -johdotuskeskus yhdistää jopa 14 toimilaitetta ja siihen voi syöttää signaalia jopa kahdeksasta huonetermostaatista
  • 230 V:n kiertovesipumpun lähtö suoraan pumpun ohjaukseen
  • Jännitteetön rele kattilan ohjaukseen
  • Ulkoisella kytkimellä aktivoidaan pudotus- ja jäähdytystilat, jotka tarjoavat 230 V:n lähdön
  • LED-merkkivalot näyttävät, milloin TWA-lähdöt ovat aktiivisia
  • Helppo asennus yksinkertaisen liitinjärjestelyn ja selkeiden ruuviliitinmerkintöjen ansiosta
  • Vaihdettava sulake
  • Voidaan asentaa ruuveilla tai DIN-kiskoon
  • Johdinsilta mahdollistaa lisälähtöjä (enintään 5 TWA:ta termostaattia kohden)