Icon™ Wiring centers
Product types shown: 1
Danfoss Icon™ 230 V:n kytkentäkeskus
Danfoss Icon™ 230 V:n kytkentäkeskus on kytkentärasia, joka on suunniteltu käytettäväksi vesikiertoisissa lattialämmitysjärjestelmissä, joissa on 230 V:n termostaatit ja toimilaitteet. Se voi liittää jopa 14 termostaattista toimilaitetta jopa kahdeksasta huonetermostaatista.
Yksikkö sisältää 230 V:n kiertovesipumpun lähdön ja jännitteettömän releen kattilan ohjaamiseksi, joka aktivoituu, kun yksi tai useampi termostaatti pyytää lämpöä. Se tukee myös alennus- ja jäähdytystiloja, jotka aktivoidaan ulkoisella kytkimellä ja jotka tarjoavat 230 V:n lähdön.