Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

FH 1-kerroksiset PE-RT putket, 20 mm, 300 m, 8 bar

088X0806

FH 1-KERROS PE-RT PUTKI 20 X 2.0 MM, 300M

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
KäyttöFloor heating pipes
Käyttöpaine (bar) [Maks.]8 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Koepaine, tasapainotettu [bar]12.000 bar
KuvausFH 1-KERROS PE-RT PUTKI 20 X 2.0 MM, 300M
MateriaaliPE-RT, tyyppi I
Material DescriptionFH 1-LAYER PE-RT PIPE 20 X 2.0 MM, 300M
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [m]300.00 m
Product line34
Putken halkaisija (mm)20 mm
Seinämän paksuus [mm]2 mm
Sisältää paristotNo
Toimintalämpötila [°C] [Maks.]60.0 °C
TuoteryhmäFH-putket
TuotetyyppiFH 1-kerroksiset PE-RT putket
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]90 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.112 Kilogram
Nettopaino0.111 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.11 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428529228