Putket ja liittimet
Product types shown: 11

FH PE-RT-putket
Danfossin PE-RT-putki on vahva, viisikerroksinen lattialämmitysputki, jossa on sisäänrakennettu EVOH-happisulku.
Valmistuksen aikana kaikki kerrokset liimataan pysyvästi yhteen, joten ne eivät erotu ajan myötä.
Tämän erityisen PE-RT-materiaalin rakenteessa on okteenisivuketjuja. Tämä antaa sille ristisilloitettua PE:tä (PE-X) vastaavan lujuuden – eli se kestää korkeita lämpötiloja ja painetta vuosia – mutta ilman ylimääräistä ristisilloitusprosessia.
Korotetun lämmönkestävyyden omaavaa, silloittamatonta polyeteeniä (PE-RT) käytetään standardin ISO 22391 mukaisesti.
Komposiittiputket
Valkoinen Danfoss FH -komposiittiputki on 100 % happitiivis, lämmönkestävä ja erittäin joustava. Siinä on alumiinisydän, joka on päällystetty sisä- ja ulkopuolelta polyeteenikerroksilla (PE-RT), jotka on liimattu pysyvästi liimalla.
PE-RT:n okteenisivuketjut tarjoavat samanlaisia ominaisuuksia kuin silloitettu polyeteeni (PE-X), ja ne tarjoavat erinomaisen pitkäaikaisen hydrostaattisen lujuuden korkeissa lämpötiloissa ilman silloittumista.
Alumiinikerros varmistaa, että putki säilyttää muotonsa taivutuksen jälkeen, mikä helpottaa asennusta ja ylläpitää happitiiviyttä pitkäikäisen lattialämmitysjärjestelmän saavuttamiseksi.
Valmistettu ISO 21003 -standardin mukaisesti.
PE-RT-putket
The Danfoss PEXa pipe is a high quality floor heating pipe with an EVOH oxygen barrier. All layers are permanently bonded with each other during the production process. PEX-a (peroxide) pipes give greater flexibility than PEX pipes cross-linked by other systems. They can be cold bent and curved very easily and without special tools, saving joints and installation time. The EVOH oxygen anti-diffusion barrier is a thin layer of ethylene vinyl alcohol copolymer which prevents permeability of the pipe to oxygen diffusion. This construction eliminates problems with addition of oxygen to the flow water and the resulting corrosion of metal parts in the installation, extending the working life of the whole installation. 5-layer piping made of cross-linked polyethylene and produced by the peroxide method, with oxygen anti-diffusion barrier, according to the requirements of European standard EN 1264-4. Pipe cross linking degree >70 % according to ISO 15875.

PE-Xa-putket
The Danfoss PE‑Xa pipe is a high quality, 5‑layer floor heating pipe with a built‑in EVOH oxygen barrier.
During manufacturing, all layers are permanently bonded, so they won’t separate over time.
PE-Xa (peroxide) pipes offer greater flexibility than PE-X pipes cross‑linked by other methods.
They can be cold‑bent and curved easily without special tools, reducing the diameter of curves and saving installation time.
The EVOH oxygen barrier is a thin layer of ethylene vinyl alcohol (EVOH) that stops oxygen from passing through the pipe wall.
This prevents oxygen from entering the system water, which can cause corrosion in metal components. By reducing corrosion, the barrier helps extend the service life of the entire installation.
The 5 layer cross linked polyethylene pipe (PE-Xa) with oxygen barrier is used in accordance with ISO 15875.