Danfoss logo
Komposiittiputket-product-category

Komposiittiputket

Valkoinen Danfoss FH -komposiittiputki on 100 % happitiivis, lämmönkestävä ja erittäin joustava. Siinä on alumiinisydän, joka on päällystetty sisä- ja ulkopuolelta polyeteenikerroksilla (PE-RT), jotka on liimattu pysyvästi liimalla.
PE-RT:n okteenisivuketjut tarjoavat samanlaisia ominaisuuksia kuin silloitettu polyeteeni (PE-X), ja ne tarjoavat erinomaisen pitkäaikaisen hydrostaattisen lujuuden korkeissa lämpötiloissa ilman silloittumista.
Alumiinikerros varmistaa, että putki säilyttää muotonsa taivutuksen jälkeen, mikä helpottaa asennusta ja ylläpitää happitiiviyttä pitkäikäisen lattialämmitysjärjestelmän saavuttamiseksi.
Valmistettu ISO 21003 -standardin mukaisesti.

Features and benefits

  • Muotonsa säilyttäminen - Alumiinikerros antaa putkelle "muistin" - kun se on taivutettu paikoilleen, se pysyy paikallaan ponnahtamatta takaisin
  • Happitiivis – 100 % happitiivis alumiiniydin
  • Mittapysyvyys – vähemmän lämpölaajenemista verrattuna kokonaan PE-X-putkiin, mikä tekee siitä ihanteellisen lattiapaneeleihin asennettavaksi ja auttaa välttämään meluongelmia
  • Parhaat paine- ja lämpötilaluokitukset vahvan alumiiniytimen ansiosta
  • Elinikä jopa 50 vuotta