Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

FH komposiittiputket PEX-b, 20 mm x 2 mm, 100 m, 8 bar

088X0861

Composite pipe 20 x 2 mm, 100 m

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
KäyttöFloor heating pipes
Käyttöpaine (bar) [Maks.]8 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Koepaine, tasapainotettu [bar]12.000 bar
KuvausComposite pipe 20 x 2 mm, 100 m
MateriaaliPEX-b/Alumiini/PEX-b
Material DescriptionFH-PCB COMPOSITE PIPE 20X2 MM, 100M
Ominaisuudet
Arvo
Pituus [m]100.00 m
Product line34
Putken halkaisija (mm)20 mm
Seinämän paksuus [mm]2 mm
Sisältää paristotNo
Toimintalämpötila [°C] [Maks.]80.0 °C
TuoteryhmäFH-putket
TuotetyyppiFH komposiittiputket PEX-b
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]90 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.165 Kilogram
Nettopaino0.144 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.32 Cubic decimeter
EAN/UPC5702425133671