Danfoss logo
C4C jakotukit, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 2, 10 bar-product-details

C4C jakotukit, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 2, 10 bar

088U1502

C4C FHF-P 2+2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäRoHS KiinaNone
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausC4C FHF-P 2+2
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]2
MateriaaliBrass
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionC4C FHF 2+2
Model numberC4C FHF-P 2+2
Product line34
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiC4C jakotukit
Tuotteen tunnistetiedotNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.95 Kilogram
Nettopaino0.9 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255264682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm