Danfoss logo
 C4C Manifold bundle 3+3, Manifold SSM

Jakotukki SSM, Ruostumaton teräs, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 3, 10 bar

088U1313

C4C Manifold SSM bundle

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
KuvausC4C Manifold SSM bundle
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]3
MateriaaliRuostumaton teräs
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionC4C Manifold bundle 3+3
Product line34
Testipaine [bar]16 bar
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiJakotukki SSM

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.9 Kilogram
Nettopaino4.5 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.019 Cubic meter
EAN/UPC5715162456620