Jakotukki SSM, Ruostumaton teräs, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 12, 10 bar
088U0812
SSM-jakotukki 12+12
088U0812
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Esisäätö | Kyllä |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Ilmausventtiili | Manuaalinen |
| Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 10 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | SSM-jakotukki 12+12 |
| Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.] | 12 |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Material Description | SSM manifold 12+12 |
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 34 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | SSM manifold x+x |
| Testipaine [bar] | 16 bar |
| Tuoteryhmä | Jakotukki ja jakotukkisarjat |
| Tuotetyyppi | Jakotukki SSM |
| UNSPSC-KOODI | 40141720 |
| Venttiililiitäntä | Danfoss RA |
| Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 90 °C |
| Virtausmittari | Ei |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 6.294 Kilogram |
| Nettopaino | 6.153 Kilogram |
| Määrä | 17.019 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119361 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |