Danfoss logo
SSM_088U0811_F0_v1

Jakotukki SSM, Ruostumaton teräs, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 11, 10 bar

088U0811

SSM-jakotukki 11+11

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsisäätöKyllä
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
IlmausventtiiliManuaalinen
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausSSM-jakotukki 11+11
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]11
MateriaaliRuostumaton teräs
Material DescriptionSSM manifold 11+11
Paine-ero [bar] [Maks.]0.600 bar
Ominaisuudet
Arvo
Product line34
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrof1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP-asiakirjan tuotenimiSSM manifold x+x
Testipaine [bar]16 bar
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiJakotukki SSM
UNSPSC-KOODI40141720
VenttiililiitäntäDanfoss RA
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]90 °C
VirtausmittariEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.903 Kilogram
Nettopaino5.756 Kilogram
Määrä16.561 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425119378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm