Danfoss logo
SSM_088U0804_F0_v1

Jakotukki SSM, Ruostumaton teräs, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 4, 10 bar

088U0804

SSM-jakotukki 4+4

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsisäätöKyllä
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
IlmausventtiiliManuaalinen
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausSSM-jakotukki 4+4
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]4
MateriaaliRuostumaton teräs
Material DescriptionSSM manifold 4+4
Paine-ero [bar] [Maks.]0.600 bar
Ominaisuudet
Arvo
Product line34
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrof1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP-asiakirjan tuotenimiSSM manifold x+x
Sisältää paristotNo
Testipaine [bar]16 bar
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiJakotukki SSM
VenttiililiitäntäDanfoss RA
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]90 °C
VirtausmittariEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.769 Kilogram
Nettopaino2.728 Kilogram
Määrä8.652 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425119446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm