Danfoss logo
SSM-F_088U0760_F_v1

Jakotukki SSM-F, Ruostumaton teräs, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 10, 6 bar

088U0760

SSM-jakotukki 10+10 virtausmittarilla

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsisäätöKyllä
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
IlmausventtiiliManuaalinen
Käyttöpaine (bar) [Maks.]6 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausSSM-jakotukki 10+10 virtausmittarilla
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]10
MateriaaliRuostumaton teräs
Material DescriptionSSM JAKOTUKKI 10+10 VIRTAUKSEN OSOITIN
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [bar] [Maks.]0.600 bar
Product line34
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP-asiakirjan tuotenimiSSM manifold set with flowmeters
Testipaine [bar]10 bar
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiJakotukki SSM-F
VenttiililiitäntäDanfoss RA
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]60 °C
VirtausmittariKyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.44 Kilogram
Nettopaino5.361 Kilogram
Määrä15.146 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425114755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm