SSM jakotukkipaketti, Ruostumaton teräs, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 4, 6 bar
088U0654
SSM Bundle 4+4
088U0654
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Esisäätö | Kyllä |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Ilmausventtiili | Manuaalinen |
| Käyttöpaine (bar) [Maks.] | 6 bar |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuvaus | SSM Bundle 4+4 |
| Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.] | 4 |
| Liitostyypit | puristusliitin |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
| Material Description | SSM Bundle 4+4 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paine-ero [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Testipaine [bar] | 10 bar |
| Tuoteryhmä | Prepack |
| Tuotetyyppi | SSM jakotukkipaketti |
| Venttiililiitäntä | Danfoss RA |
| Virtauslämpötila (°C) [Maks.] | 60 °C |
| Virtausmittari | Kyllä |
| Yhdekoko | 3/4" |
| Yhteen läpimitta puolella 1 [mm] | 16.0 mm |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 5.244 Kilogram |
| Nettopaino | 4.125 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 16.744 Liter |
| EAN/UPC | 5715162278628 |