Danfoss logo
088U0878_FHR-B 8+8_F

Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 8, 10 bar

088U0878

C4C FHR-B Basic Manifold 8+8

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsisäätöEi
IlmausventtiiliEi sisälly
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
KuvausC4C FHR-B Basic Manifold 8+8
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]8
MateriaaliMessinki
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 8+8
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [bar] [Maks.]0.600 bar
Product line34
Testipaine [bar]16 bar
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiManifold FHR-B
VenttiililiitäntäDanfoss RA
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]90 °C
VirtausmittariEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.9 Kilogram
Nettopaino2.8 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162418840