Danfoss logo
088U0877_FHR-B 7+7_F

Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 7, 10 bar

088U0877

C4C FHR-B Basic Manifold 7+7

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsisäätöEi
IlmausventtiiliEi sisälly
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
KuvausC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]7
MateriaaliMessinki
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [bar] [Maks.]0.600 bar
Product line34
Testipaine [bar]16 bar
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiManifold FHR-B
VenttiililiitäntäDanfoss RA
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]90 °C
VirtausmittariEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.5 Kilogram
Nettopaino2.4 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162418819