Danfoss logo
088U0872_FHR-B 2+2_F

Jakotukki FHR-B, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 2, 10 bar

088U0872

C4C FHR-B Basic Manifold 2+2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsisäätöEi
IlmausventtiiliEi sisälly
Käyttöpaine (bar) [Maks.]10 bar
KuvausC4C FHR-B Basic Manifold 2+2
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]2
MateriaaliMessinki
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 2+2
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [bar] [Maks.]0.600 bar
Product line34
Testipaine [bar]16 bar
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiJakotukki FHR-B
VenttiililiitäntäDanfoss RA
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]90 °C
VirtausmittariEi

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.8 Kilogram
Nettopaino0.7 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162418796