Danfoss logo
FHF-12F 088U0532

Jakotukki FHF-F, Messinki, Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]: 12, 6 bar

088U0532

Jakotukki 12+12 Danfoss BIV -virtausmittari

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EsisäätöKyllä
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
IlmausventtiiliEi sisälly
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Käyttöpaine (bar) [Maks.]6 bar
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausJakotukki 12+12 Danfoss BIV -virtausmittari
Lämmitysjärjestelmän yhdemäärä [piirit] [Maks.]12
MateriaaliMessinki
Material DescriptionFHF-12F JAKOTUKKI 12+12 VIRTAUKSEN OSOIT
Ominaisuudet
Arvo
Paine-ero [bar] [Maks.]0.600 bar
Product line34
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP-asiakirjan tuotenimiManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Testipaine [bar]10 bar
TuoteryhmäJakotukki ja jakotukkisarjat
TuotetyyppiJakotukki FHF-F
VenttiililiitäntäDanfoss RA
Virtauslämpötila (°C) [Maks.]60 °C
VirtausmittariKyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino7.48 Kilogram
Nettopaino7.48 Kilogram
Määrä7.188 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702420081021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm